Skip to main content

Saznaj sve o hibridnoj toplotnoj pumpi Daikin Altherma i njenom načinu rada

Ako želiš iskoristiti obnovljive izvore energije dok još uvijek koristiš tradicionalna fosilna goriva, hibridna toplotna pumpa nudi najbolje od obje tehnologije. Sa hibridnim sistemom možeš uživati u manjim troškovima energije i poboljšati efikasnost i komfor svog doma. Saznaj više.


Šta je hibridna toplotna pumpa?

Hibridna toplotna pumpa ili hibridni sistem grijanja je toplotna pumpa koja izvlači toplotu iz okolnog zraka, a njen rad podržava plinski bojler.

Za izvlačenje zraka izvana i pretvaranje u toplotu koristi električnu energiju. Na taj način dobivamo izvor energije koji je obnovljiv i – mnogo jeftiniji. Za razliku od samostalne toplotne pumpe koja toplotu preuzima iz okolnog zraka, hibridni sistem je kombinacija toplotne pumpe i standardnog plinskog bojlera. Funkcionira kao rezervni izvor grijanja.

Ovaj intuitivni sistem bira najisplativiji oblik energije na osnovu spoljne temperature ili odnosa troškova energije (struja/gas).

Kada je hibridna toplotna pumpa dobro rješenje?

Ljepota toplotne pumpe je njena svestranost.

Hibridni sistem toplotne pumpe je pogodan za blažu klimu sa hladnim zimama i pruža ugodnu toplinu tokom cijele godine. Toplotna pumpa većinu vremena može raditi sama i efikasno grijati dok koristi toplinu iz zraka. U hladnijim razdobljima, bojler može efikasnije osigurati grijanje.

Postoje i druge situacije u kojima je dobro odabrati hibridnu toplotnu pumpu.

To je sjajan način da poboljšaš energetsku efikasnost svog doma bez zamjene cijelog sistema grijanja. Sistem dobro radi u renoviranim objektima i pri zamjeni starih bojlera, posebno u starijim objektima koji su slabo izolirani.

Ključna prednost su niži troškovi energije koji omogućuju pristupačno dugoročno rješenje za objekte koji se oslanjaju na fosilna goriva. To može biti prilično važno s obzirom da se nastavlja neizvjesnost oko snabdijevanja i cijena gasa.

Osim što štiti od promjenjivih troškova energije, uz hibridni sistem manje se oslanjamo na fosilna goriva, što doprinosi okolišu.

Zašto odabrati hibridnu toplotnu pumpu Daikin Altherma?

Hibridna toplotna pumpa Daikin Altherma automatski određuje najekonomičniju i energetski najefikasniju kombinaciju grijanja. Sistem ima tri različita načina rada:

  1. Rad toplotne pumpe: Najbolja dostupna tehnologija za optimizaciju operativnih troškova na umjerenim vanjskim temperaturama
  2. Hibridni rad: Plinski bojler i toplotna pumpa rade istovremeno i pružaju maksimalan komfor
  3. Rad na plin: Kada vanjske temperature drastično padnu, jedinica će se automatski prebaciti na plinski način rada.

Njen kompaktni dizajn zauzima minimalnu količinu prostora i neprimjetno se stapa sa postojećim cjevovodima i radijatorima. To omogućuje efikasnost toplotne pumpe bez potrebe za zamjenom cijelog sistema.

Inteligentno programiranje štedi 35% više energije od konvencionalnog kondenzacijskog bojlera, jer se automatski određuje energetski najefikasnija kombinacija. To se radi na osnovu cijena energije, vanjskih temperatura i potreba za toplinom u unutarnjim prostorima. Ovdje su svi dobitnici – naš dom, budžet i okoliš.

Da li hibridna toplotna pumpa Daikin Altherma može biti dobro rješenje za tvoj dom?

Sljedeći