Skip to main content

Ugradnja klima-uređaja velika je odluka: donesite pravu

Želiš izvući maksimum iz svog klima-uređaja kako bi učinkovito i efikasno grijao i hladio tvoj dom. Važno je odabrati pravo rješenje za svoje potrebe. Sve je važno: izvedba, kapacitet, stil, praktičnost, energetska učinkovitost, uticaj na okoliš i troškovi.

Evo što treba uzeti u obzir:

  • Odluči šta treba raditi klima-uređaj. Treba li prvenstveno grijati ili hladiti? Trebaš oboje? Trebaš posebne opcije poput ventilacije ili odvlaživanja? Trebaš i opskrbu toplom vodom? Ako je tako, možda ćeš moći spojiti sistem na spremnik potrošne tople vode. I treba li ti za rad u vrlo hladnoj ili vrućoj klimi?
  • Razmotri svoj prostor. Koliko je velik? Što je veći prostor, to će sistem morati biti snažniji. Međutim, važno je dobiti pravi kapacitet. Ugradnja prevelike jedinice stvarat će neugodan propuh, a ako je premala rezultati će razočarati. Idealno bi bilo da tvoj dom bude i dobro izoliran kako bi se održala ispravna temperatura. Stoga su ovi sistemi posebno prikladni za novogradnje ili renovirane domove.
  • Uklapa se u svaki interijer. Ne želiš da se unutarnje jedinice klima-uređaja ističu iz pogrešnih razloga. Srećom, Daikin nudi više elegantnih modela za zidnu ugradnju. Podne jedinice možeš postaviti diskretno ispod prozorskih dasaka. Ili čak možeš sakriti skrivene kanalne jedinice u spuštenim plafonima.
  • Ne zaboravi na vanjski prostor. Vanjske jedinice klima-uređaja moraju biti pažljivo postavljene tako da postoji dovoljan protok zraka za njihov rad. Mogu se pričvrstiti na zidove ili krov ili postaviti na tlo. Osim što se treba pobrinuti da na putu nema prepreka, važno je da njima nema lišća, zemlje ili snijega.
  • Glavni fokus je na energetskoj učinkovitosti. Ona je ključna za smanjenje troškova. Pogledaj ocjene energetske učinkovitosti za različite modele uređaja, koje se kreću od A+++ (najviše) do D (najniže). Daikin nudi uređaje s ocjenama do A+++ za grijanje i hlađenje. Također provjeri ocjene sezonske učinkovitosti za uređaje za grijanje i hlađenje (poznate kao SEER i SCOP vrijednosti) koje mjere potrošnju energije tokom cijele godine na temelju tipičnog svakodnevnog okruženja.
  • Razmisli o uticaju na okoliš. Klima-uređaji su sistemi s niskim ugljičnim otiskom, imaju manji uticaj na okoliš od plinskih kotlova, sistema grijanja na bazi ulja ili čak električnih sistema. Imaju dug vijek trajanja i samo 20% energije koju daju za rad dobivaju iz električne energije, a ostatak dolazi iz zraka. Daikin modeli također koriste radnu tvar R-32, koja ima nizak potencijal globalnog zatopljenja.
  • Planiraj ugradnju. Razgovaraj sa stručnom osobom koja te može provesti kroz postupak, pomoći procjenom i savjetom koju vrstu uređaja trebaš i upoznati te s uređajem i troškovima instalacije. Nemoj čekati zadnji trenutak, odvoji vrijeme da što prije napraviš pravi izbor.
Velika karta svijeta i neke druge potrepštine za putovanje leže na trpezarijskom stolu
Lijepo uređen dnevni boravak s bijelom zidnom klimom

Pobrini se za sve to prije nego počneš i na pravom si putu za rješavanje dugotrajnog sistema grijanja i hlađenja visokih performansi koji će ti pružiti vrhunsku udobnost tokom cijele godine.

Sljedeći