Skip to main content

Da li su toplotne pumpe vrijedne ulaganja? Pregled prednosti i nedostataka ugradnje toplotne pumpe u tvoj dom.

Vanjska jedinica sistema toplotne pumpe koji je ugrađen pored terase

Svijet se kreće prema ukidanju sistema na fosilna goriva, zbog čega toplotne pumpe postaju popularna alternativa. Svako od nas vodi drugačiji život, zbog toga postoje različiti tipovi toplotnih pumpi koje ispunjavaju svačije potrebe. Prije nego što napraviš bilo koju veću investiciju, poput toplotne pumpe, treba biti svjestan prednosti i nedostataka.

 

Svestranost i fleksibilnost

Bez obzira na finansijske i ekološke razloge, toplotne pumpe se svestrano rješenje za svaki dom. Omogućuju grijanje, sanitarnu toplu vodu i hlađenje za samostojeće kuće, kuće u nizu ili stanove i ispunjavaju sve potrebe za komforom u svakom trenutku. Osim toga, većinom toplotnih pumpi može se upravljati putem aplikacije. Tako ćeš uvijek imati kontrolu, bez obzira na to gdje se nalaziš.

Smanjen uticaj na okoliš

Velik faktor u prelasku na toplotne pumpe je u potrebi za alternativama niskog uticaja sistema na fosilna goriva.

Toplotne pumpe u pravilu se napajaju obnovljivom energijom. Troše manje struje i nemaju lokalne emisije štetnih tvari, a u pojedinim slučajevima i nikakve emisije, ovisno o izvorima struje.

Upotreba obnovljivih izvora kao što su zrak, geotermalne vode i komunalna voda znači da toplotne pumpe pružaju sanitarnu toplu vodu znatno održivije od tradicionalnih sistema.

Manja potreba za održavanjem i servisiranjem

Toplotne pumpe imaju robustan dizajn i malo pokretljivih dijelova. To znači da imaju malu potrebu za održavanjem, servisiranjem i popravcima, posebno u poređenju sa održavanjem potrebnim za tradicionalni kotao. Toplotne pumpe iziskuju samo opću provjeru održavanja jednom godišnje.

Povrat ulaganja

Uzmi u obzir niske energetske troškove, državne subvencije i manju potrebu za održavanjem. Jasno je da toplotne pumpe nude mnogo veći povrat ulaganja od sistema grijanja koji rade na fosilna goriva. Štaviše, ugradnja toplotne pumpe često može povećati vrijednost nekretnine, što daje veći povrat ako odlučiš prodati svoj dom.

Nedostaci toplotnih pumpi

Jedan od najvećih izazova u pogledu toplotne pumpe je početni trošak kupovine i ugradnje. Cijena se razlikuje ovisno o tome gdje živiš i vrsti toplotne pumpe koju odabereš. Iako brojne države nude subvencije radi kompenzacije početnih troškova, toplotne pumpe mogu predstavljati veliko početno ulaganje, veće od sistema na plin. Eventualni povrat ovisi o cijenama struje, plina ili ulja, koje se razlikuju ovisno o državi.

Početna investicija kompenzira se vrlo niskim troškovima rada jer se 75 % rada odvija upotrebom obnovljive energije, koja je besplatna. To je čini atraktivnim sistemom grijanja kada se u obzir uzme ukupan vijek trajanja proizvoda.

Ugradnja toplotne pumpe može biti komplikovana. Prije ugradnje toplotne pumpe, tvoj instalater mora poznavati elemente kao što su trenutačno kretanje topline ili razina izolacije tvog doma, lokalna geologija ako razmišljaš o geotermalnoj toplotnoj pumpi kao i tvoje jedinstvene potrebe u pogledu grijanja i hlađenja.

Istraživanje i planiranje

Neko od naših instalatera pomoći će u donošenju odluke nakon počenog istraživanja, kako bi pomogao da napraviš najbolji izobr.

Provjeri nivo izolacije svog doma i, ako je potrebno, provedi izolacijske radove.

Za ugradnju toplotne pumpe potrebno je više planiranja od ugradnje kotla na fosilna goriva. Važno je odrediti tačnu veličinu jedinice, čime ćeš osigurati da grijanje radi efikasno i ekonomično. Detaljan, precizan proračun gubitka topline pomoći će definisati potrebnu veličinu, uzimajući u obzir grijaća tijela u prostoru. To će za tebeuraditi Daikin instalater. 

Sljedeći