Skip to main content

Pronađi načine kako smanjiti račune zahvaljujući uštedi energije uz ventilacioni sistem

Znaš li da je ventilacioni sistem odličan način za smanjenje računa za režije? Pogledajmo kako sve poboljšava efikasnost tvog doma i snižava troškove.

Kako funkcioniše ušteda energije uz ventilacioni sistem?

Sve je više ljudi u potrazi za uštedom novca u pogledu računa za režije. Cijene energenata rastu širom Europe. Dakle, važnije je nego ikada osigurati da tvoj dom bude efikasan. Znaš li da je ventilacija rješenje za to?

Ugradnja ventilacionog sistema možda nije očigledan način uštede novca. Međutim, može smanjiti tvoju potrošnju energije i dugoročno uštedjeti troškove. Učinkovita ventilacija zadržava toplotu unutar tvog doma. Također, osigurava da zrak u tvom domu bude čist i suh. Suh zrak brže se zagrijava od vlažnog zraka, zbog čega ćeš grijati lakše i brže, a time i štedjeti novac.

4 funkcije koje smanjuju energetske troškove za tvoj stambeni ventilacioni sistem

Ventilacioni sistemi imaju nekoliko funkcija koje mogu povećati energetsku efikasnost tvog doma.

  1. Oporavak toplote. Mehanički ventilacioni sistem oporavlja toplotu. Odvodi toplotu u izduvni zrak i pretvara ulazni svježi zrak putem izmjenjivača toplote. Time se znatno povećavaju oporavak toplote te uštede energije i troškova.
  2. Dosljednost. Ventilacioni sistem osigurava optimalnu temperaturu u tvom domu. Dakle ne moraš brinuti o uključivanju ili isključivanju grijanja, već možeš održavati konstantnu temperaturu. To je povoljnije od uključivanja sistema grijanja pri visokim temperaturama na kraća razdoblja.
  3. Pritisak. Pametan ventilacioni sistem održava pozitivne vrijednosti pritiska unutar tvog doma. To znači da je pritisak unutar doma jednak vanjskom pritisku. Time se smanjuje rizik vlage u zraku jer se osigurava ulazak svježeg zraka i izlazak vlažnog zraka. Rezultat toga jest jednostavnije i efikasnije grijanje.
  4. Ventilacija uz kontrolu na temelju potrebe: Ventiliraj samo kada, gdje i na koliko je potrebno. Time ćeš eliminisati bespotrebnu prekomjernu ventilaciju

Želiš li saznati više o energetski efikasnim ventilacionim sistemima? Pogledaj Daikin ponudu i saznaj kako možeš smanjiti svoje energetske troškove.

Sljedeći