Skip to main content

Vodič za probleme uzrokovane lošim kvalitetom unutrašnjeg zraka i kako je poboljšati.

Ogromnu količinu svog vremena trošimo na udisanje zraka u unutrašnjosti prostorija, zbog čega je važno da on bude zdrav. Ventilacija može uvelike poboljšati kvalitet zraka.

Kako ventilacija poboljšava kvalitet unutrašnjeg zraka

Kvalitet zraka ključan je za naše zdravlje i dobrobit. Zagađenje unutrašnjeg zraka može biti još štetnije od zagađenja vanjskog zraka jer većina europskog stanovništva provodi 90 % svog vremena u unutrašnjosti. To ima značajan uticaj na naše zdravlje, posebno s obzirom na to da kvalitet unutrašnjeg zraka može biti pet puta zagađenija od kvaliteta vanjskog zraka. Zdravo okruženje u domu ključno je za bolje zdravlje. No koje su posljedice lošeg kvaliteta zraka?

  • Reakcije na zagađenje

Loša ventilacija dovest će do nakupljanja zagađivača u unutrašnjem zraku. Također, može uzrokovati nastanak prljavštine i razmnožavanje grinja zbog nakupljanja onečišćenja ili emisija grijaćih tijela. To može dovesti do neugodnih kožnih reakcija ili tegoba s disanjem.

  • HOS i druge hemijske opasnosti

Svaki dan upotrebljavamo potencijalno opasne hemijske tvari u svojim domovima. Hlapljiva organska jedinjenja– HOS-ovi – emisije su kućanskih hemijskih tvari koje su toksične u velikim koncentracijama. Pravilno skladištenje hemijskih tvari stoga je ključno. Također, pobrini se za to da ih čuvaš u dobro ventiliranom prostoru. Ugljen monoksid prisutan je u brojnim zgradama koje upotrebljavaju sisteme s izgaranjem uglja ili plina. Nakupljanje tog plina može biti otrovno. Ventilacija pomaže smanjiti taj rizik.

  • Astma i respiratorni problemi

Osobe koje pate od astme, bronhitisa i drugih respiratornih problema imaju osjetljivija pluća. Zagađeni zrak može izazvati ta stanja. Prašina i grinje mogu ih dodatno pogoršati, baš kao i plijesan ili štetočine poput žohara. Do tih problema može doći ako je zrak u tvom domu suviše zagušljiv ili vlažan.

Rješenja za poboljšanje kvalitete zraka

Efikasan ventilacioni sistem ključan je za poboljšanje kvaliteta zraka. Profesionalni mehanički sistem poboljšava kvalitet unutrašnjeg zraka i ventilaciju u cijelom tvom domu.

  • Smanjuje vlagu i kondenzaciju

Kondenzacija nastaje kada se vlažan zrak prebrzo ohladi. Vlaga se stvara na prozorima, zidovima i drugim površinama, što dovodi do truleži, vlage ili čak plijesni. Ona nastaje tokom svakodnevnih aktivnosti, kao što su tuširanje ili kuhanje, ako se prostorije ne ventiliraju kvalitetno. Također, ona predstavlja jedan od najčešćih problema u pogledu kvaliteta unutrašnjeg zraka. Ventilacioni sistem nudi rješenje. Pomaže regulisati temperaturu i kontroliše nivoe vlage.

  • Smanjuje rizik povratnog propuha

Povratni propuh se dešava kada je pritisak zraka u domu niži od vanjskog pritiska. Kao rezultat toga, gasovi poput ugljen monoksida povratno se usisavaju kroz dimnjake ili druge otvore. Ti su gasovi opasni po tvoje zdravlje i loši za kvalitet zraka. Ventilacija pomaže kontrolisati pritisak unutar zgrade i smanjuje rizik povratnog propuha.

  • Smanjuje prljavštinu i zagađivače

Ventilacioni sistem uklanja štetne tvari, prljavštinu i zagađivače. Izvlači ih van i usisava svjež vanjski zrak. Neprikladnom ventilacijom prljavština i mirisi ostaju u unutrašnjosti i tako narušavaju kvalitetu životnog prostora.

Naši su domovi nalik plućima. Potrebna im je neprestana cirkulacija svježeg i čistog zraka. Time se pomaže zaštititi kako nekretnina tako i zdravlje ljudi koji u njoj žive. Daikin ventilaciona rješenja čine zrak u tvom domu najčišćim i najzdravijim što može biti, čime ti se osigurava dugotrajna bezbrižnost.

Saznaj kako naši Daikin ventilacioni sistemi mogu poboljšati kvalitet tvog unutrašnjeg zraka

Sljedeći