Det skal du overveje, når du investerer i en varmepumpe.
Her kan du læse, hvad du skal overveje, inden du gør dit hjem mere energieffektivt med en luft-til-vand, hybrid- eller jordvarmepumpe.

Du overvejer altså at opgradere dit varmesystem og investere i en varmepumpe. Der er mange tingr at tage højde for, men den gode nyhed er, at når varmepumpen først er installeret, kan du læne dig tilbage og slappe af de næste 15 år. Her kan du læse, hvad du skal overveje, inden du gør dit hjem mere energieffektivt med en luft-til-vand, hybrid- eller jordvarmepumpe.
Kompatibilitet med eksisterende system
En af de største fordele ved varmepumper er, at de er så kompatible og nemme at tilslutte til varme- og kølekilder. Hvis dit hjem har radiatorer, kan du nemt tilslutte varmepumper uden en masse ekstra byggearbejde, uanset om det er en ny eller ældre bolig.
Du kan få mere ud af dit system ved hjælp af varmepumper og de forskellige varme- og køleenheder, som de kan tilsluttes. Du kan køle ved hjælp af varmepumpekonvektorer. Varmepumpen kan desuden levere varmt vand. Hvis du har en varmtvandsbeholder og gerne vil beholde den, kan du installere en vægmonteret varmepumpe indenfor, som kan tilsluttes din eksisterende beholder.
Isolering og varmetab
Isolering og varmetab har betydning, når du opgraderer dit varmesystem. God isolering booster varmepumpens effektivitet og sænker driftsomkostningerne. Ældre ejendomme er ikke altid ikke så godt isoleret. Sørg derfor for at få dit hjem isoleret ordentligt for at maksimere din varmepumpes effektivitet. Du kan få rådgivning af din installatør eller tale med en isoleringsekspert.
Installationsomkostninger
Installationsomkostningerne afhænger af, hvilken type varmepumpe du vælger. Det er normalt billigere at installere en luft-til-vand varmepumpe end en jordvarmepumpe, da der skal bores huller til sidstnævnte. Prisen kan påvirkes af afstanden mellem udendørs- og indendørsenheden. Din Daikin-installatør vil rådgive dig om disse detaljer.
Varmepumpens kapacitet og størrelse
Det er valget af varmepumpens kapacitet, der er afgørende for, om du får en varmepumpe, der fungerer optimalt eller mindre effektivt.
Det vil også påvirke din elregning. Hvis kapaciteten er for lav, skal varmepumpen arbejde meget hårdere for at dække behovet for opvarmning, køling og varmt vand.
Din installatør kan beregne den korrekte kapacitet på baggrund af boligens alder og størrelse, rumtype, varme- og kølekilder, indendørs- og udendørstemperatur samt isolering.
Vedligeholdelse og service
- Varmepumper kræver mindre vedligeholdelse og service end fossile varmesystemer.
- Korrekt service og vedligeholdelse sikrer, at varmepumpen bliver ved med at fungere korrekt.
- Få et vedligeholdelsestjek en gang om året. Dette inkluderer rensning af filtre, tjek af kølemiddel og inspektion af varmeveksleren.
- Daikins installatører tilbyder garanti- og servicepakker, der er inkluderet i vores Stand By Me-tilbud.
Ønsker du flere gode grunde til at udskifte dit eksisterende system til en varmepumpe og gennemføre energibesparende boligforbedringer?
Vil du have mere information om varmepumper i forbindelse med renovering eller andre energisparetips? Kontakt os, så hjælper vi dig gerne!