Skip to main content

Vælg en smart investering – installer en varmepumpe i din nybyggede bolig

Boligejere fravælger i stigende grad fossile varmesystemer, især i nybyggede boliger, og varmepumper bliver mere og mere populære. De er både mere miljøvenlige, og i mere omkostningseffektive. Her kan du læse, hvad du skal vide, hvis du overvejer at investere i en varmepumpe til din nybyggede bolig.

Varmepumper er omkostningseffektive, miljøvenlige og en komplet løsning til opvarmning, køling og varmt vand. De overfører varme til varmekilder såsom radiatorer og gulvvarme og giver din bolig den helt rigtige temperatur.

Der findes forskellige typer varmepumper og dermed en løsning til alle slags hjem. Der er blandt andet luft-til-luft (også kaldet aircondition), luft-til-vand og jordvarmepumper. I nybyggede boliger er luft-til-vand lavtemperaturvarmepumper det optimale valg.

Hvad er luft-til-vand varmepumper og jordvarmepumper?

Luft-til-vand varmepumper absorberer varme fra udendørsluften. Det er den mest udbredte form for varmepumpe og er velegnet til alle boligtyper, uanset om det er parcelhus, rækkehus eller lejlighed. De kræver en lille smule strøm, men kun til cirka 25 % af deres samlede energiforbrug.

Jordvarmepumper bruger et system, der ligger nedgravet i jorden, til at hente varme fra undergrunden. Det gør dem velegnede til hjem, hvor der er plads til at lægge slanger i jorden eller bore et hul. Her kræves en smule elektricitet.

Du kan læse mere om forskellen mellem luft-til-vand varmepumper og jordvarmepumper i vores blogindlæg.

Hvilke fordele er der ved at installere en varmepumpe i en nybygget bolig?

En varmepumpe er en fleksibel løsning til opvarmning, køling og varmt vand og passer perfekt til nybyggede boliger, hvor du selv kan vælge varme- og køleenheder såsom gulvvarme, konvektorer eller radiatorer. Din boligs samlede behov dækkes af ét system.

En varmepumpe forsyner dig også med varmt vand. Standardløsningen er en indendørsenhed, som er tilsluttet en varmtvandsbeholder. Du kan kombinere varmepumper med yderligere varmekilder såsom termisk lagring og solpaneler til varmtvandsproduktion. Dermed opnår du endnu højere effektivitet. Eftersom varmepumper primært bruger vedvarende energi, kan de sænke din elregning og øge værdien af din bolig.

Varmepumper har et begrænset servicebehov, men kræver korrekt vedligeholdelse for at holde så længe som muligt.

En af de største fordele ved varmepumper er den store variation i udformning, størrelse og betjeningsmuligheder. Ved at vælge en varmepumpe sikrer du, at dit hjem er energieffektivt, mere klimavenligt og behageligt at opholde sig i året rundt.

Vil du spare energi med en varmepumpe til din nybyggede bolig? Så har Daikin den helt rigtige løsning til dig.

En kvinde slapper af i sit badekar.
En kvinde ligger på en seng og smiler.