Skip to main content

Razmišljate o ugradnji toplotne pumpe? Evo zašto je sada pravo vrijeme za djelovanje.

Ovih dana je ključno osigurati održiv način grijanja i hlađenja prostora sa niskim udjelom ugljika. Toplotne pumpe sve su popularniji izbor, i to ne samo zato što su bolje za planetu. Toplotna pumpa pametan je izbor za tvoj dom a i za tvoj novčanik.

 

Kako funkcioniše toplotna pumpa

Toplotne pumpe upravljaju temperaturom na način da pomoću grijaćih tijela prenose toplotnu energiju iz vanjskog prostora u unutrašnji. Osim što može stvoriti udobno i ugodno okruženje tokom hladnijih mjeseci, toplotna pumpa može hladiti tvoj dom kada je vrijeme toplije i toplu vodu.

Svaki dom i svaka zgrada su jedinstveni, zbog toga postoji više tipova toplotnih pumpi dizajniranih da odgovaraju različitim okruženjima i zahtjevima:

  • Klima-uređaji (poznati i kao „toplotne pumpa zrak-zrak”) izvlače toplinu iz vanjskog zraka i pomoću unutrašnjih jedinica ispuštaju zrak željene temperature u svaku prostoriju.
  • Toplotne pumpe zrak-voda izvlače toplinu iz vanjskog zraka i prenose je na vodu u radijatorima, podnom grijanju ili drugim grijaćim tijelima koja zrače toplinu.
  • Hibridne toplotne pumpe objedinjuju toplotnu pumpu i klasični kotao na plin, ulje ili ukapljeni naftni plin i omogućuju prednosti od oba sistema.
  • Geotermalne toplotne pumpe izvlače geotermalnu toplinu za efikasno grijanje, hlađenje i sanitarnu toplu vodu.

 

Prednosti toplotne pumpe

U nastavku navodimo samo nekoliko razloga zašto je ugradnja sistema toplotne pumpe u tvom domu pametan potez:

  • Ekonomičnost

Dok je za toplotne pumpe potrebno početno ulaganje, dugoročno gledano mogu biti troškovno znatno efikasnije.

Više od 90 % energetske potrošnje u našim domovima odlazi na sisteme grijanja i toplu vodu. Jedna od glavnih prednosti sistema toplotne pumpe je ta što izvlači besplatnu toplotnu energiju iz zraka ili zemlje, snižavajući račune za energiju.

Toplotne pumpe imaju pogon na struju, zato ćeš sa toplotnom pumpom trošiti manje plina i više struje ako je u tvom domu ugrađeno plinsko grijanje. Obzirom da su toplotne pumpe osmišljene da budu energetski efikasne, uštede koje ostvaruješ manjom upotrebom plina vjerojatno će znatno premašiti dodatne troškove struje. Na taj način možeš štedjeti novac i pozitivnu promjenu za planetu.

U obzir treba uzeti i početno ulaganje za ugradnju sistema toplotne pumpe, a ono će se razlikovati ovisno o vrsti sistema koji odabereš. Na primjer, postoji znatno kraće razdoblje povrata ulaganja ako toplotna pumpa zamjenjuje postojeći sistem grijanja s pogonom na struju, ulje ili ugljen.

Razmisli koliko dugo planiraš ostati u toj nekretnini i da li će to biti dovoljno dugo da se ostvari financijski povrat od dodatne uštede energije. Toplotne pumpe mogu i uvećati vrijednost nekretnine, zato čak i ako ne planiraš ostati predugo vremena, i dalje možeš imati stvarnu finansijsku korist.

  • Kompletno rješenje

Jedinstvena prednost toplotnih pumpi je u njihovoj svestranosti jer se mogu povezati sa različitim grijaćim tijelima. Mogu pružati grijanje, hlađenje i sanitarnu toplu vodu, zbog čega ćeš izbjeći napor i troškove ugradnje zasebnih sistema. Toplotne pumpe su izuzetno efikasno i djelotvorno rješenje.

  • Pogodnosti za okoliš

Toplotne pumpe su održiv izbor koji može smanjiti ugljični otisak i predstavlja pozitivnu promjenu za okoliš. Ugradnjom toplotne pumpe možeš bezbrižno uživati znajući da ostvaruješ svoj doprinos zaštiti planete i potičeš prelazak na ugljično neutralno društvo.

  • Sigurna upotreba

Toplotne pumpe pokreće struja, zbog čega ne postoji opasnost od curenja plina ili slučajnog zapaljenja. Zato su toplotne pumpe puno sigurniji izbor od standardnih sistema grijanja koji se temelje na izgaranju. Znatno ih je lakše održavati i troškovi rada su niži.

  • Dugovječnost

Njihov jednostavan i efikasan dizajn osigurava da sistemi toplotnih pumpi imaju popriličan vijek trajanja, pri čemu ispravno održavani sistem potencijalno može trajati 10 – 15 godina.

Dugoročno pametno i isplativo ulaganje

Iako se troškovi postavljanja i procesa ugradnje u početku mogu činiti značajnim, vrijedi se sjetiti svih prednosti zbog kojih se toplotna pumpa isplati. Ulažeš u siguran, energetski efikasan i praktičan način grijanja i hlađenja tvog doma.

Ne samo da ćeš napraviti pozitivnu promjenu za okoliš smanjenjem potrošnje energije, već toplotna pumpa može značaj smanjiti vaše tekuće energetske troškove. Stoga nije samo samo dobro rješenje za planet, već i za tvoj novčanik.

Da li smo uspjeli objasniti brojne prednosti toplotnih pumpi?

Vrste toplotnih pumpi

Ne postoji univerzalno rješenje. Odabir pravog sistema zavisi od vašeg objekta i sistema grijanja.

  • Sistemi zrak-zrak: izvlače toplotu iz vanjskog zraka i isporučuju je putem diskretnih unutrašnjih jedinica za grijanje.
  • Sistemi zrak-voda: isporučuju energetski efikasno grijanje radijatorima, podnom grijanju ili ventilatorskim konvektorima.
  • Geotermalni sistemi: izvlače stalnu, obnovljivu toplotu iz zemlje – idealno za visoku efikasnost u hladnijim klimama.
  • Hibridni sistemi: kombinuju toplotnu pumpu sa postojećim kotlom za dodatnu fleksibilnost.

Zaključak

Toplotna pumpa je više od sistema grijanja – to je dugoročna energetska strategija.

Širom Evrope, prelazak na toplotnu pumpu se ubrzava zbog jačih političkih okvira, rastuće potražnje potrošača za dekarbonizacijom i povećanih proizvodnih kapaciteta. Istovremeno, cijene plina su porasle za 36%, a zabrane grijanja na fosilna goriva se približavaju, što prelazak na električno grijanje čini sve hitnijim.

S obzirom na to da su dostupni brojni tipovi sistema – od sistema zrak-voda do hibridnih rješenja – postoji odgovarajuća opcija za gotovo svaki dom. U današnjem klimatski i finansijski osviještenom okruženju, instaliranje toplotne pumpe nije samo održiva, već i strateški i finansijski pametna odluka.

Ključne informacije

  • Prelazak na toplotne pumpe širom Evrope se ubrzava.
  • Rast je potaknut političkim okvirima EU, naporima potrošača usmjerenim ka dekarbonizaciji i ulaganjima u proizvodnju.
  • Rastuće cijene plina (+36%) povećavaju hitnost prelaska na toplotne pumpe.
  • Toplotne pumpe smanjuju i račune za energiju i emisije ugljika.
  • Dostupna su četiri tipa sistema: zrak-zrak, zrak-voda, hibridni i geotermalni.

Sljedeći