Skip to main content

Toplotne pumpe za neznalice: na koji način rade i koje vrste postoje?

Sve što želiš znati o toplotnim pumpama: na koji način rade i kako dom čine ugodnim. Upoznat ćemo te sa svim opcijama da možeš sa sigrunošću odabrati pravu opciju.

Šta je toplotna pumpa?

Toplotna pumpa je uređaj koji može osigurati grijanje, hlađenje i potrošnu toplu vodu za stambene, poslovne i industrijske potrebe. Uprkos nazivu, sve toplotne pumpe mogu osigurati i grijanje i hlađenje. Dobro funkcioniraju u gotovo svim vrstama klime.

Jesu li toplotne pumpe bolje za planetu? Da. Uz ostale prednosti toplotnih pumpi, za razliku od kotlova na plin ili ulje, različite vrste toplotnih pumpi ne sagorijevaju fosilna goriva. Štaviše, potrebna je samo jedna vanjska i jedna (ili više) unutarnjih jedinica. One su tihe, svestrane i učinkovite

Na koji način radi toplotna pumpa?

Toplotne pumpe uzimaju energiju iz zraka, zemlje i vode te je pretvaraju u topli ili hladan zrak. Proces funkcionira zahvaljujući takozvanom rashladnom krugu.

U rashladnom krugu, toplota iz izvora energije – kao što je zrak ili voda – prenosi se pomoću radne tvari do objekta. Radna tvar cirkulira kroz kondenzator i isparava u plin, koji se zauzvrat „komprimira” kako bi dodatno podigao temperaturu pomoću električne energije. To će zagrijati vodeni krug u toplotnoj pumpi. Vodeni krug teći će kroz vodovodne cijevi u kući, kako bi zagrijao npr. radijatore, te osigurati potrošnu toplu vodu u kupaonici i kuhinji

Za uvođenje hladnijeg zraka, ciklus je obrnut, a toplotna pumpa uzima toplotu iz unutarnjeg prostora i prenosi je van.

Koje vrste toplotnih pumpi postoje?

Prije nego što odabereš toplotnu pumpu moraš postaviti nekoliko pitanja. Kakve su temperature tkom godinoe? Koje su najviše i najniže moguće temperature? Ako temperatura rijetko pada ispod nule, toplotna pumpa je odlično rješenje. U hladnijim podnebljima može se kombinirati kotao za centralno grijanje s pumpom za proizvodnju toplote. Koliko je velika nekretnina koju želiš grijati ili hladiti? Svi ovi kriteriji utiču na izbor.

U osnovi, odluka je između različitih vrsta toplotnih pumpi; dizalica topline zrak-voda, zrak-zrak i geotermalnih toplotnh pumpi.

Koja je razlika? Toplotne pumpe zrak-zrak (klima-uređaji) koriste vanjski zrak kao ključni izvor energije za postizanje željene unutarnje temperature. Toplotne pumpe zrak-voda koriste toplotu iz okolnog zraka za zagrijavanje vode koja se koristi za zagrijavanje grijaćih tijela (npr. radijator) i potrošne tople vode (kuhinja, kupaonica). Toplotne pumpe zrak-zrak (klima-uređaji) prenose toplotu iz vanjskog zraka na unutarnji ili obrnuto, grijući ili hladeći zrak u svakoj prostoriji prema potrebi.

Geotermalna toplotna pumpa – prenosi toplotu između zraka unutar doma i vanjskog tla.

Želiš li saznati više o prednostima toplotne pumpe? Budi u toku. Rado ćemo odgovoriti na pitanja i pomoći da napraviš pravi izbor.

Sljedeći