Kako uštedjeti novac na računima za energiju
Saznaj kako možeš smanjiti račune za energiju
Uz rekordnu cijenu energije, sve nas zanima kako smanjiti potrošnju energije i uštedjeti novac na računima. Pročitaj naše savjete za uštedu energije, kao i jednostavne korake koje možeš poduzeti u svojem domu za uštedu energije na jednostavan način.
Kako uštedjeti novac na grijanju
Računi za energiju rekordno su visoki, a više od 90 % energije koju trošimo u našim domovima iskorištava se za grijanje i toplu vodu. Dakle, ako svoj sistem grijanja i svoj dom učiniš što energetski efikasnijima, možeš znatno uštedjeti. Ispod su neke ideje za početak:
- Izoliraj svoj dom
Provjeri da li ti je potrebna izolacija tavana ili šupljih zidova i razmotri ugradnju dvostrukih stakla ako ih još nemaš. Izolacija zadržava toplinu u domu tokom zime i osigurava ugodnu i hladnu atmosferu u tvom domu tokom vrućih ljetnih mjeseci. Zato ćeš morati znatno manje grijati i hladiti svoj dom, čime ćeš ostvariti značajne uštede na troškovima energije.
- Zaštiti svoje prostorije od propuha
Toplina se gubi kroz otvore i pukotine, pa temeljito provjeri svaku prostoriju i zapečati svaki otvor i pukotinu koju uočiš. Provjeri okvire vrata i prozora, strujne utičnice, kamine, otvore za prozračivanje i ventilatore, tavanska vrata, poštanske sandučiće na vratima i ulazne tačke za dovod struje i plina.
- Ugradi toplotnu pumpu
Uz dobru izolaciju i zaštitu od propuha, morat ćeš znatno manje grijati svoje prostorije, no što ako tvoj stari sistem grijanja i dalje troši puno energije? Najpametniji je korak ugraditi sistem toplotne pumpe.
Toplotne pumpe omogućuju grijanje, hlađenje i toplu vodu uz visoku energetsku efikasnost. Imaju strujni pogon, zbog čega možeš ostvariti znatne uštede na računu za plin. Unatoč tome što ćeš trošiti više struje, taj dodatni trošak bit će manji od ušteda koje ćeš ostvariti u pogledu plina. Razlog je taj što toplotne pumpe izvlače slobodnu obnovljivu energiju iz zraka, vode ili tla i za rad im je potrebno znatno manje energije.
Također, toplotne pumpe zahtijevaju vrlo malo održavanja pa se nećeš morati brinuti za redovni servis ni popravke. Njihovi su operativni troškovi niski, a toplotna pumpa koja se redovno održava može raditi 10 – 15 godina. Dugoročno gledano, toplotne pumpe predstavljaju pametno ulaganje.
- Pametno upravljanje uz termostat za grijanje
Jedan od najjednostavnijih načina za uštedu novca za grijanje je sniziti termostat. Brzo ćeš se naviknuti na nešto nižu temperaturu, a kada je smanjiš samo jedan stepen Celzijusa, možeš osigurati uštedu energije do sedam posto godišnje.
Pametno rukovanje termostatom odličan je način da zadržiš kontrolu nad temperaturom u prostoriji i izbjegneš bespotrebno grijanje prostorija. Svim Daikin klima-uređajima i sistemima grijanja upravlja se pomoću telefona ili tableta uz jednostavnu aplikaciju Onecta.
Možeš promijeniti temperaturu na termostatu, provjeriti potrošnju energije i postavljati rasporede za temperaturu putem aplikacije. Znači, ako te cijeli dan neće biti kod kuće, možeš jednostavno smanjiti toplinu i sniziti potrošnju energije.
- Ugradnja pametnog mjerača
Možeš zamoliti dobavljača energije da instalira pametno brojilo u tvom domu, čime možeš smanjiti potrošnju energije tako što ćeš pratiti potrošnju.
Kako pametno brojilo štedi novac?
Mjerač za uštedu energije ili „pametno brojilo” pokazuje koliko struje i plina trošimo u svakom trenutku. Tako možemo saznati više o upotrebi potrošnji energije i jednostavno vidjeti kako promjena navika može pomoći u smanjenju potrošnje. Saznaj kako male promjene mogu pomoći smanjiti potrošnju energije.
Koji je uticaj obnovljive energije?
Vlade širom svijeta obvezuju se smanjiti emisije stakleničkih plinova, čime izvori obnovljive energije postaju sve popularniji. Tehnologije koje se koriste obnovljivom energijom sunca i vjetra sve se jače razvijaju, čime pomažu smanjiti naš uticaj na planetu.
Jedna od pogodnosti za domaćinstva je novac ušteđen ugradnjom tehnologija obnovljive energije u domu, kao što su solarni paneli i toplotne pumpe. Dok crpe slobodnu energiju iz okoliša, možemo smanjiti račune i osigurati pozitivnu promjenu za budućnost.