Skip to main content

Možeš grijati ili hladiti više prostorija - evo kako

Klima-uređaji nevjerovatno su fleksibilni i svestrani: mogu grijati ili hladiti više prostorija odjednom. Samo odaberi pravu vrstu sistema, sa pravim brojem unutarnjih jedinica za optimalnu udobnost. Ovo su opcije.

 

Koliko soba mogu grijati ili hladiti klima-uređajem?

Klima-uređaji mogu grijati ili hladiti više prostorija. Rade na split sistemu. Vanjska jedinica je postavljena na vanjsku stranu objekta i povezana sa jednom ili više unutarnjih jedinica. Jedinice izvlače toplotu iz vanjskog zraka i distribuiraju zrak na odgovarajućoj temperaturi u unutrašnji prostor.

Za odabir postoje tri vrste sistema.

Split sistem. Sastoji se od jedne vanjske i jedne unutarnje jedinice. Omogućava grijanje ili hlađenje jedne prostorije i najbolje je za manje objekte sa otvorenim tlocrtom.

Možeš odabrati zidnu, podnu ili kanalnu unutarnju jedinicu. Svi Daikin modeli dizajnirani su tako da se neprimjetno uklapaju u unutrašnjost.

Multi sistem. Vanjska jedinica može se spojiti na do pet unutarnjih jedinica, što omogućuje kontrolu temperature u nekoliko prostorija odjednom. Ovo maksimalno iskorištava vanjsku jedinicu i pruža maksimalnu svestranost.

Svaka soba može imati drugačiji stil ili veličinu kako bi odgovarala zahtjevima prostora i vašim željama. Naprimjer, možda želite manju jedinicu u spavaćoj sobi i veću, jaču za svoj dnevni boravak.

Svaku jedinicu možeš zasebno prilagoditi pomoću vlastitog daljinskog upravljača ili aplikacije, što znači da možeš imati topliju ili hladniju temperaturu u jednoj prostoriji nego u drugoj.

Multi-plus sistem. Time dobivaš potrošnu toplu vodu uz grijanje i hlađenje. Na jednu vanjsku jedinicu možeš spojiti jedan spremnik potrošne tople vode od 90 litara ili 120 litara i do tri druge unutarnje jedinice. Ovo je uglavnom prikladno za domove do 80 m².

Da li mogu u isto vrijeme grijati i hladiti različite prostorije u kući?

Ne. Iako možeš postaviti pojedinačne unutarnje jedinice na različite temperature tako da se jedna prostorija grije ili hladi više od druge, klima-uređaji mogu samo grijati ili hladiti u isto vrijeme.

Da li trebaš klima-uređaj u svakoj prostoriji?

Ne, nije ti potrebna jedna jedinica u svakoj sobi. Daikin jedinice klima-uređaja imaju kapacitet od 1,5 kW do 7 kW, tako da mogu grijati ili hladiti velike površine. Sa multi sistemom, moguće je dodati dodatnu unutarnju jedinicu u kasnijoj fazi ako je potrebno, do najviše pet po vanjskoj jedinici.

Maksimalna fleksibilnost u više prostorija

To daje neusporedivu fleksibilnost i diskretan rad uz optimalne performanse i izuzetnu energetsku efikasnost u više prostorija. Daikin proizvodi se lako postavljaju i održavaju, te osiguravaju temperaturu koja je taman odgovarajuća u svakom prostoru u domu.

Sljedeći