Skip to main content

Slijedi naših pet savjeta za postizanje najboljih rezultata

Klima-uređaji energetski su učinkovito rješenje za grijanje i hlađenje čak i za domove u vrlo vrućim ili hladnim klimama – do -30˚C. Evo nekoliko načina za optimizaciju vašeg sistema za postizanje ugodnih temperatura tokom cijele godine.

 

Toplotne pumpe su energetski najučinkovitiji način grijanja doma zimi - mnogo više od korištenja kotla ili peći. A ljeti mogu djelovati i kao klima uređaji. Kako biste iz njih izvukli najbolje, ne zaboravite:

Teži stabilnosti

Umjesto da povećaš ili smanjiš postavljenu temperaturu za trenutno postizanje vrućeg ili hladnog zraka, pokušaj je održavati na konstantnoj, ugodnoj temperaturi. Na taj način osiguravaš maksimalnu energetsku učinkovitost. Automatski način rada općenito je dobar način za održavanje konstantne temperature jer će sistem automatski grijati ili hladiti prema potrebi. Postavi temperaturu na drugačiji nivo ljeti nego zimi, da ti ne bi bilo prevruće ili prehladno za to doba godine i da ne trošiš energiju nepotrebno. Temperatura od 21˚C mogla bi biti ugodna kada je vani ledeno, ali će to biti prehladno za vrijeme vrućeg dana.

Unutarnja jedinica klima-uređaja mjeri sobnu temperaturu. Budući da se toplota podiže, možda ćeš morati postaviti višu temperaturu za jedinice postavljene visoko na zidu ili na stropu nego za jedinice koje stoje na podu. Imaj na umu da se postavka ugodne temperature pomoću klima uređaja može razlikovati od temperature koja se postavlje kada koristiš bojler.

Razumijevanje različitih načina rada

Sistem ima različite načine rada za različite scenarije. Iako bi u većini slučajeva trebalo koristiti automatski način rada, ponekad je korisno prebaciti na drugi način rada. Na primjer, ako upalimo vatru ili ako puno sunčeve svjetlosti ulazi kroz prozore tokom hladnog dana, automatski način rada možda neće biti najprikladnija opcija jer može pokušati ohladiti prostoriju. U tom slučaju bolje je postavi način rada za grijanje (Heat). Odaberi način rada za hlađenje (Cool) za vrlo vruće dane ili Fan ako želiš više cirkulacije zraka. Tu je i Dry način rada za odvlaživanje prostorija.

Drži vrata i prozore zatvorenima

Želiš održavati stabilnu temperaturu i izbjegavati da jedinice pokušavaju grijati ili hladiti vanjski zrak! Držanje zatvorenih vrata također može pomoći u održavanju temperature postavljene za svaku sobu (ako, naprimjer, želiš da dnevna soba bude toplija od spavaće sobe). To će također spriječiti izlazak toplog, vlažnog zraka iz kupaonice i pokretanje načina rada za hlađenje ili odvlaživanje (Dry mode) u drugoj prostoriji.

Obrati pažnju na protok zraka

Možeš preusmjeriti protok zraka ili promijeniti brzinu ventilatora na unutarnjim jedinicama kako bi širile zagrijani ili ohlađeni zrak kroz prostoriju. Usmjeri zrak u otvoreni prostor gdje je to moguće: ako je namještaj prepreka, neće tako učinkovito cirkulirati. Slično tome, vanjska jedinica toplotne pumpe treba prostor oko sebe: postavi je dalje od velikih biljaka i grmlja.

Ne zaboravi na čišćenje i održavanje

Kako bi sistem bio u vrhunskom stanju, ne zaboravi redovno čistiti filtere za prašinu svojih unutarnjih jedinica. Drži vanjsku jedinicu podalje od lišća i drugog otpada. Ako živiš u području s puno snijega, jedinicu bi trebalo postaviti iznad tla. Možda će trebati i pokrivač za snijeg. Osim toga, neka sistem svake godine servisira stručnjak.

Ukratko, za učinkovito grijanje i hlađenje zraka:

  1. Koristi klima-uređaj za grijanje zimi umjesto kotla ili peći
  2. Održavaj stalnu temperaturu
  3. Očisti vanjsku jedinicu od prljavštine i lišća
  4. Redovno čisti filtere za prašinu unutarnje jedinice
  5. Ugradi svoj klima-uređaj profesionalno

Sljedeći