Skip to main content

Hlađenje i grijanje doma na savršenu temperaturu ovisi o mnogim varijablama

Bijeli dnevni boravak sa foto albumom na okruglom stolu i biljkama u sobi

Standardni savjeti da u svom domu održavaš istu temperaturu tokom cijele godine mogli bi stvoriti nelagodu, povećati račune za energiju i imati štetan uticaj na planetu. Temperatura koja ti odgovara zimi može se ljeti činiti preniskom. Šta je rješenje?

Kako klima-uređaj hladi ljeti?

Toplotna pumpa zrak-zrak je klima-uređaj. Toplina se odvodi iz prostora preko jedne ili više unutrašnjih jedinica i usmjerava van preko vanjske jedinice koja je diskretno postavljena na vanjskoj strani objekta. To je obrnuto od procesa kojim klima-uređaj grije dom u hladnim danima.

Na koju temperaturu treba podesiti kad je vani vruće?

Ljudi često kažu da bi trebalo održavati temperaturu okoline od 21-22˚C tokom cijele godine, ali ljeti bi to moglo biti previše hladno.

Kada hladimo svoj dom, treba ciljati na razliku od 4°C između vanjske i unutarnje temperature. Ako je razlika veća, postoji rizik da tijelo doživi šok napolju, što može biti štetno po zdravlje. Održavanje temperature unutar ovog raspona također je zdravije za potrošnju energije.

Ali u konačnici, najvažnije je šta je ugodno za tebi i ljude koji borave u tom prostoru. Treba imati na umu da se neki od nas bore s vrućinom više od drugih, poput starijih ljudi ili male djece. Kućni ljubimci također ne vole ni prevruće ni hladno.

To također ovisi o prostoriji, ako želiš da prostori za spavanje budu hladniji od dnevnih. Broj prozora u prostoriji ili to da li postoje zavjese ili tepisi također može značajno uticati na to kakva je temperura u prostoru.

Koja je postavka najbolja kad si kod kuće tokom vrućih dana?

Bilo da se temperatura kontrolira u sobi ili putem aplikacije Onecta, imaš širok raspon postavki za svaku situaciju. Možeš izraditi različite rasporede sa do šest postavki temperature dnevno tokom sedam dana, sa jednom temperaturom kada si obično kod kuće, a drugom kada si vani. Dakle, nema potrebe za bacanjem novca na hlađenje (ili grijanje) na jednu fiksnu temperaturu cijelo vrijeme.

A ako imaš multi-split sistem klima-uređaja – s jednom vanjskom jedinicom i do pet unutarnjih jedinica – možeš postaviti svoj sistem da isporučuje različite temperature u različitim prostorijama.

Postavke temperature zimi i ljeti – da li treba da budu drugačije?

Ukratko: vjerovatno da. Nema smisla održavati istu temperaturu tokom cijele godine ako ti nije ugodno - i ako te to košta više. Osim toga, to možda nije najodrživiji pristup u ekološkom smislu. Zato klima-uređaj nudi toliko fleksibilnosti i svestranosti.

Sljedeći