Skip to main content

Daikin vil iværksætte fire tiltag, som kan bidrage til opnåelsen af EU’s 2030-mål for vedvarende energi. De vil være en stor hjælp i omstillingen til en grønnere og mere bæredygtig og sikker verden.

Vi står over for flere udfordringer i arbejdet med at sikre et mere bæredygtigt miljø og skabe en CO2-neutral bygningsmasse. En af udfordringerne er at udnytte vedvarende energikilder maksimalt til opvarmning af vores boliger. Varmepumpeteknologi spiller en vigtig rolle i dekarboniseringen af Europas boliger.

Mange boliger har stadig forældede varmesystemer, som drives af olie og kul. Daikins mål er at erstatte disse systemer med topmoderne varmepumpeteknologi.

Lande som Sverige har indført lovgivning om, at varmepumper skal være standardløsningen i nybyggede boliger. En undersøgelse fra 2020 viser, at nybyggede boliger udgør mere end halvdelen af varmepumpemarkedet i Tyskland. I Europa som helhed er det dog kun 10 % af de varmesystemer, der installeres hvert år, der benytter varmepumpeteknologi. Europa-Kommissionens mål for vedvarende energi er, at varmepumper skal udgøre 40 % af alle varme- og køleenheder.

Kommissionen har vedtaget en række politiske tiltag, den såkaldte European Green Deal, som har til formål at gøre Europa klimaneutralt i 2050 ved hjælp af teknologi med et lavt miljøaftryk. Hos Daikin har vi identificeret fire tiltag, som kan hjælpe Europa med at nå Europa-Kommissionens mål.

Tiltag 1: Stram reglerne for energiforbrug i nybyggede boliger

Europa er nødt til at udfase de mest forurenende varmesystemer. Alle EU’s medlemslande har forpligtet sig til at implementere strategier, som sikrer, at nybyggede huse og lejligheder har et lavere CO2-fodaftryk. Vi anslår, at det har resulteret i, at varmepumper nu har en markedsandel på 50 % i nybyggede boliger.

Tiltag 2: Sæt tempo på udskiftningsraten

For at nå EU’s mål for dekarbonisering er vi nødt til at udskifte mindst 2 % af alle fossile varmesystemer i private boliger med elektriske løsninger - hvert år. Det er dobbelt så mange som der udskiftes i dag. Varmepumper bør være det indlysende valg ved udskiftning.

Tiltag 3: Drop incitament til brug af fossile brændstoffer

Regeringer er nødt til at gøre helt almindelige boligejere i stand til at investere i en varmepumpe. Ved at gøre fossile brændstoffer mindre attraktive og sænke priserne på grøn energi kan man øge brugen af varmepumper og bidrage til omstillingen til en grønnere fremtid.

Tiltag 4: Gør vedvarende energi til standarden

Hos Daikin er vi overbeviste om, at varmepumper skal være standarden, når man udskifter varmesystemer. Varmepumper er en veldokumenteret teknologi, og deres kapacitet til at producere varmt vand er steget kraftigt. Der bør installeres en varmepumpe i enhver nybygget eller renoveret bolig i Europa.

Fremtiden

Hos Daikin har vi forpligtet os til at gøre, hvad vi kan, for at være med til at løse de presserende samfundsmæssige udfordringer, der påvirker den globale opvarmning. For at nå målet investerer vi i innovation og lokal produktionskapacitet i Europa, så vi kan levere driftssikre, intelligente og energieffektive varmepumper, som kan bidrage til omstillingen til et CO2-neutralt samfund.

Se denne video for at få mere information.