Skip to main content

Det kan du læse om i dette blogindlæg.

En mand ligger ned og kigger på en tegning over en varmepumpeinstallation.

En varmepumpe er en yderst effektiv teknologi med lav CO2-udledning. Den bruger vedvarende energi til at levere opvarmning, køling og varmt vand til dit hjem. Energien afgives via tilsluttede varme- og køleenheder såsom radiatorer, gulvvarme, varmepumpekonvektorer og dit varmtvandssystem.

I denne artikel kigger vi på varmepumpetilslutninger, og hvordan de tilsammen kan skabe den optimale temperatur i dit hjem.

En varmepumpe kan tilsluttes varmeenheder på samme måde som en traditionel kedel til fossile brændstoffer. Forskellen ligger ikke i, hvordan den fordeler varmen, men hvordan den producerer den.

I stedet for at afbrænde fossile brændstoffer for at skabe varme, absorberer varmepumpen varme fra vedvarende kilder – luft, jord eller vand – og omdanner den ved en fordampnings- og kondenseringsproces ved hjælp af et kølemiddel. Resultatet er en mere ren og effektiv form for opvarmning.

Kombination af varmepumpe og radiatorer

Der findes to typer af radiatorer: højtemperatur og lavtemperatur.

Højtemperatur-radiatoren finder man typisk i ældre boliger. Vandet i dem opvarmes til 60-70 °C.

Du kan bruge en højtemperatur-radiator sammen med en højtemperaturvarmepumpe eller en hybridvarmepumpe, som indeholder en varmepumpe og en gaskondenseringskedel. Denne hybridløsning booster dit system for at maksimere effektiviteten og nå op på højere temperaturer.

I dag findes der mange høj- og middeltemperaturvarmepumper, der leverer en flowtemperatur på over 60 °C. Disse modeller er egnede til at blive tilsluttet eksisterende rørsystemer og ældre varmesystemer. Varmepumper fungerer også perfekt med lavtemperatur-radiatorer, som normalt findes i nyere boliger. I begge tilfælde cirkulerer det opvarmede kølemiddel gennem en varmeveksler, der overfører varmen til vandet. Vandet føres derefter gennem rørene til radiatorerne.

Varmepumper og gulvvarme

En varmepumpe kombineret med vandbaseret gulvvarme kan være en glimrende måde at opvarme et hjem på. Varmepumper er som regel mest effektive ved lavere temperaturer, og gulvvarme fungerer ved meget lavere temperatur end radiatorer. Gulvvarme er desuden energieffektivt og behageligt.

Vandbaseret gulvvarme er særligt velegnet at kombinere med en varmepumpe. Det kræver et minimum af energi og kan for det meste drives af vedvarende energi.

Varmepumpekonvektorer

En anden mulighed er en varmepumpekonvektor – også kaldet en blæser. Den minder om en radiator i den forstand, at de begge opvarmer ved hjælp af konvektion, men processen går langt hurtigere, eftersom der sidder en lille blæser i konvektoren, som får opvarmningen til at gå hurtigere. Dermed kan den skabe den samme rumtemperatur som en traditionel radiator med en lavere vandtemperatur, hvilket giver energibesparelser.

En varmepumpekonvektor er kompatibel med gulvvarme og radiatorer i installationer med flere zoner, men den kan også erstatte forældede radiatorer, når den kombineres med lavtemperaturvarmepumper. Den leverer højere kapacitet ved hjælp af en varmepumpe med lavere temperatur, hvilket sikrer maksimal effektivitet.

Vælg den rigtige varmepumpetilslutning

Hvilke varme- og kølekilder, der er bedst at tilslutte til din varmepumpe, afhænger i sidste ende af din bolig, dit budget og dine behov. Vi har en varmekilde, der passer til dig.

Vi anbefaler altid, at du taler med din installatør om de forskellige muligheder, inden du beslutter dig. Så er du sikker på, du får den helt rigtige løsning til dit hjem.

En mor med sit lille barn på skødet læser i en lille bog.
To børn leger og taler sammen i et perfekt opvarmet rum.