Skip to main content

Sådan får du mest muligt ud af din luftrenser fra Daikin

Luftrensere kan reducere mængden af støv, allergener og lugte i dit hjem, fx røg og lugt fra kæledyr. Her får du 12 tips til, hvordan du får mest muligt ud af din luftrenser fra Daikin – fx hvor du bedst placerer den, og hvordan du bruger “stillefunktionen”, så du kan få en god nats søvn.

1) Skift filter i din luftrenser hvert tiende år

Daikins elektrostatiske HEPA-filtre er effektive og langtidsholdbare og giver dig ro i sindet i 10 år ad gangen. Ikke alene er de effektive til at fjerne små partikler som støv og pollen – de giver dig også stor værdi for pengene. Husk at holde øje med datoen, da de skal skiftes hvert tiende år. Du kan evt. sætte en mærkat bag på enheden med det årstal, hvor du købte den.

2) Placér din luftrenser korrekt

Det bedste sted at placere din luftrenser er i det rum, hvor den vil være mest effektiv, men en af de mange fordele ved en luftrenser fra Daikin er, at de er nemme at flytte rundt. Prøv derfor at placere den i din stue, dit soveværelse eller der, hvor du ofte opholder dig. Du får størst effekt ved at vælge en stabil overflade, væk fra vægge og andre eventuelle blokeringer.

3) Brug din luftrenser regelmæssigt

Luftrensere fra Daikin er ekstremt energieffektive. Derfor er det en god idé at bruge dem så meget som muligt, så du får mest muligt ud af dem. Lad din luftrenser være tændt, når du er hjemme, så du sikrer dig, at luften renses konstant. Du kan også lade den stå tændt, når du ikke er hjemme.

4) Brug autofunktionen

Er du i tvivl om, hvilken indstilling der er bedst? Daikins luftrensere gør det nemt med en autofunktion, hvor blæserens hastighed tilpasses efter luftkvaliteten. På den måde kan du altid være sikker på, at luften i dit hjem renses optimalt.

5) Prøv timer-funktionen

Hvis du har travlt, kan det være irriterende at skulle huske at tænde og slukke for luftrenseren. Brug i stedet timer-funktionen, og indstil luftrenseren til at tænde og slukke på bestemte tidspunkter. På den måde kan du være sikker på, at luften altid er ren, når du er hjemme. Tip: Indstil luftrenseren til at tænde, før du kommer hjem – så er der ren og frisk luft i dit hjem, når du træder ind ad døren.

Midaldrende par, der læser og slapper af i deres soveværelse med god luftkvalitet.
Far og voksen søn, der nyder et godt indeklima takket være en luftrenser fra Daikin.

6) Placér luftrenseren i god afstand fra vægge og møbler

Din Daikin-luftrenser virker mest effektivt, når luften kan cirkulere frit, så sørg for, at den ikke står for tæt på vægge eller møbler, og hæng aldrig noget hen over den.

7) Rengør din luftrenser regelmæssigt

Din Daikin-luftrenser er nem at rengøre. Tør den af med en fugtig klud, så fjernes støv og snavs.

8) Brug luftrenseren sammen med andre luftrensende metoder

Selvom Daikins luftrensere er effektive, er det vigtigt at gøre alt, hvad du kan for at holde dit hjem rent. Åbn vinduerne og få frisk luft ind, og støvsug og støv af regelmæssigt for at holde snavs og forurening på afstand. Planter kan også være med til at rense luften. En krysantemum elsker fx en solrig plads i vindueskarmen, og den fine væddeløber giver mange stiklinger og er nem at passe.

9) Vælg den luftrenser, der passer bedst til dig

Hvis du har potteplanter i hjemmet, er det en god idé med en luftrenser med luftfugter for at holde planterne sunde og friske. Luftrenseren sikrer, at dit hjem bevarer en optimal luftfugtighed, så pottemulden ikke tørrer ud.

10) Brug "stillefunktionen", når du skal sove

Du behøver ikke bekymre dig om, at din luftrenser holder dig vågen om natten. Luftrenserne fra Daikin har en "stillefunktion", der reducerer blæserens hastighed og støjniveau, så du kan sove i ro og fred. Selvom du sover let, vil du synes, at de er superstille.

11) Glem ikke luftkvalitetssensoren

De fleste af vores luftrensere har en luftkvalitetssensor, der registrerer niveauet af luftforurening og justerer blæserens hastighed derefter.

12) Glem ikke at flytte rundt på din luftrenser

Din luftrenser fra Daikin er kompakt og flytbar, og du får mest muligt ud af den ved at placere den i forskellige rum. Det kan være, du allerede bruger den i soveværelset eller stuen, men prøv også at bruge den i andre rum, hvor du opholder dig meget, som fx køkkenet eller hjemmekontoret. Det er en fantastisk måde at forbedre den generelle luftkvalitet i dit hjem.