Skip to main content

Saznajte o troškovima instalacije i rada toplotnih pumpi u odnosu na plinske kotlove, kao i o njihovoj energetskoj efikasnosti i uticaju na ugljik.

Da, prelazak na toplotnu pumpu se često isplati ako želite niže dugoročne troškove energije, veću efikasnost i smanjeni ugljični otisak. Iako je ugradnja toplotne pumpe obično skuplja od ugradnje plinskog kotla, ona ima dulji vijek trajanja, treba joj manje održavanja i manje energije za proizvodnju iste količine topline. Koliko ćete dobiti zavisi od troškova instalacije, cijena energije i dostupnih državnih podsticaja.
U ovom tekstu upoređujemo toplotne pumpe i plinske kotlove u smislu troškova ugradnje, potrošnje, energetske efikasnosti i uticaja na okolinu - za lakšu odluku o tome koja opcija nudi najbolji povrat investicije za vaš dom.

Uzmimo za primjer dva vlasnika kuća – Sophie i Marca – koji su 2015. godine renovirali svoje domove u Lyonu, u Francuskoj.

Troškovi instalacije toplotne pumpe i kotla

Sophie je investirala u toplotnu pumpu zrak-voda, dok se Marc odlučio za moderni kondenzacioni plinski kotao.

Postoji mnogo različitih tipova toplotnih pumpi, pa se cijena kupovine i ugradnje može značajno razlikovati, od oko 9.200 do oko 20.800 eura. Moguće je da postoje dodatni troškovi koje treba uzeti u obzir ako se odlučite za druga poboljšanja, kao što je zamjena postojećih grijaćih tijela ili postavljanje izolacije.

Plinski kotlovi su uglavnom jeftiniji za instalaciju, u rasponu od 3.000 do 6.000 eura.

U zavisnosti od toga gdje živite, možda ćete moći dobiti subvenciju za troškove toplotne pumpe. Više o programima podsticaja u vašem području možete pročitati ovdje.

Isto je važilo i za Sophie. Iako su njeni troškovi instalacije bili visoki u poređenju s Marcovim, uspjela je to nadoknaditi korištenjem vladine subvencije.

Koji su troškovi održavanja i vijek trajanja?

Još jedan faktor u računici isplativosti je to koliko će vaš sistem grijanja trajati i koliko će koštati održavanje i korištenje tokom tog perioda.

Uz pravilno održavanje, toplotna pumpa može trajati 15 do 20 godina. Održavanje uključuje rutinske provjere i čišćenje, a obično košta oko 115 do 230 eura godišnje.

Zbog procesa sagorijevanja, plinski kotlovi zahtijevaju pažljivo održavanje i redovne servise, što može koštati između 115 i 350 eura godišnje. Njihov prosječni vijek trajanja je 10 do 15 godina.

Deset godina nakon instalacije novih sistema grijanja, Marcov plinski kotao se bliži kraju svog vijeka trajanja, dok Sophie može očekivati ​​da će dobiti još 5 do 10 godina od svoje toplotne pumpe.

Sophieini troškovi održavanja su bili niski, dok je Marc iskusio veće troškove održavanja za svoj plinski kotao.

Cijene energije i troškovi rada

Toplotna pumpa besplatno crpi do 75% svoje energije iz prirode, a ostatak napaja struja, dok se kotao u potpunosti oslanja na plin. Zato uporedni troškovi korištenja zavise od cijene električne energije u odnosu na cijenu plina.

Posebno u posljednjih nekoliko godina vidjeli smo velika osciliranja cijena prirodnog plina zbog geopolitičkih napetosti, potražnje na tržištu i poremećaja u lancu snabdijevanja. Sezonski i geografski faktori također igraju ulogu, a cijene plina mogu porasti tokom oštrih zima.

Dok moderne toplotne pumpe mogu efikasno raditi čak i na nižim temperaturama, na cijene električne energije mogu uticati i faktori poput troškova proizvodnje i vladinih politika.

Zato je teško tačno predvidjeti šta će se dogoditi sa cijenama energije, ali u posljednjih 10 godina Sophie je također instalirala fotonaponske solarne panele da smanji svoju ovisnost o cijenama električne energije. Time je ostvarila značajne uštede energije, dok su Marcovi troškovi korištenja varirali i bili osjetljivi na promjenjive cijene plina.

Daikin Atherma toplotna pumpa instalirana u skladištu

Energetska efikasnost plinskih kotlova i toplotnih pumpi

Ona nije samo stvar jedinične cijene plina ili električne energije, i energetska efikasnost sistema grijanja također je važan pokazatelj.

Toplotna pumpa je sposobna pretvoriti 300% ulazne energije u korisnu toplinu i obično proizvodi 3 kWh topline od 1 kWh električne energije.

Na primjer, 3 kWh je dovoljno za:

  • Zagrijavanje male prostorije tri do četiri sata
  • Obezbjeđivanje dva 10-minutna topla tuširanja
  • Tostiranje 9.000 kriški hljeba!
  • Pokretanje dva ciklusa pranja posuđa ili rublja

Moderni kondenzacioni plinski kotlovi obično rade sa mnogo nižom efikasnošću, u rasponu od 99-109%.

Da bi se proizvelo dovoljno korisne topline za dva topla tuširanja od po 10 minuta i sl., čak i uz veću efikasnost od 109%, vaš kotao bi potrošio 2,75 kWh plina, umjesto 1 kWh koliko potroši toplotna pumpa.

Postoje trenuci kada plinski kotao može biti ekonomičniji, kao što je to slučaj u posebno hladnim klimama ili tokom najhladnijih zimskih dana, ali općenito, superiorna energetska efikasnost toplotne pumpe jedna je od njenih glavnih prednosti.

Toplotne pumpe stoga obično mogu uštedjeti vlasnicima kuća oko 1.000 do 3.000 eura na računima za energiju tokom 10-20 godina, ovisno o njihovim postavkama temperature i klimatskim uslovima.

Poređenje ugljičnog otiska

Jedan od glavnih pokretača povećanog korištenja toplotnih pumpi je, naravno, uticaj na okoliš.

Pošto većinu svoje energije uzimaju iz obnovljivih izvora, toplotne pumpe imaju manji uticaj na ugljik, koji se može dodatno smanjiti kada se napajaju solarnom energijom ili energijom vjetra.

Kotlovi rade na principu sagorijevanja plina, štooslobađa emisije ugljika. Procjenjuje se da se oko 2,1 kg CO₂ oslobađa po svakom kubnom metru potrošenog plina. To je ista količina koju krava proizvede za sedam dana ili sadržaj aparata za gašenje požara.

Zaključak: Procjena ukupnog povrata investicije

Sveukupno, toplotna pumpa može ostvariti snažan povrat investicije zbog dužeg vijeka trajanja, nižih troškova održavanja i mnogo veće energetske efikasnosti. S obzirom na to da mnoge zemlje sada nude podsticaje, toplotna pumpa može biti finansijski i ekološki privlačan izbor. Dakle, ako planirate nadograditi svoj sistem grijanja, moglo bi biti dobro vrijeme za prelazak na toplotnu pumpu.

Ključne informacije

  • Toplotne pumpe mogu smanjiti operativne troškove za 1.000-3.000 eura tokom 10-20 godina zbog veće efikasnosti u odnosu na plinske kotlove.
  • Troškovi instalacije su veći, ali toplotne pumpe traju 5-10 godina duže dok su troškovi održavanja toplotne pumpe niži.
  • Cijene plina značajno variraju, dok troškovi toplotnih pumpi također mogu varirati zbog cijena električne energije i vladinih politika.
  • Toplotne pumpe imaju mnogo manji uticaj na ugljik, posebno kada se napajaju obnovljivom električnom energijom.
  • Vladine subvencije mogu pomoći u smanjenju troškova instalacije i poboljšanju ukupnog povrata ulaganja u toplotne pumpe.

Zanima vas koje rješenje toplotne pumpe najbolje odgovara vašem stambenom prostoru?

Sljedeći