Skip to main content

Zašto podno grijanje i toplotne pumpe tako efikasno rade zajedno

Podno grijanje i toplotne pumpe su idealna kombinacija ako želite sistem koji pruža udobnost, niske troškove rada i visoku energetsku efikasnost tokom cijele godine. Obzirom da oba sistema rade na niskim temperaturama vode, efikasnije rade zajedno od tradicionalnih radijatora i pomažu u smanjenju potrošnje energije i emisija u vašem domaćinstvu. Ovaj vodič objašnjava kako toplotna pumpa radi sa podnim grijanjem, zašto su ta dva sistema toliko kompatibilna i šta to znači za komfor, troškove i održivost.

Budućnost grijanja i hlađenja stambenog prostora

Način na koji grijemo domove u Evropi se mijenja zbog novih pravila o štednji energije, skupljeg goriva i veće brige za okoliš.

Podno grijanje i toplotne pumpe zajedno su odličan izbor jer troše malo energije, ekološke su i pružaju vrhunski komfor. Ovim sistemom se prostor može grijati i hladiti, pa je praktičniji od klasičnih sistema na fosilna goriva.

Vlasnici nekretnina biraju podno grijanje jer ravnomjerno zagrijava prostor, troši manje energije i ostavlja više slobode u uređenju prostora bez radijatora.

Šta je to kod ove dvije tehnologije što ih čini tako kompatibilnima? Zašto je toplotna pumpa zrak-voda najbolji izbor za podno grijanje?

U ovom tekstu otkrićemo odgovore na ta i još neka pitanja i dublje istražiti principe funkcionisanja, praktičnost i održivost toplotnih pumpi za podno grijanje i proizvodnju sanitarne tople vode.

Šta je podno grijanje?

Osjećaj toplog poda pod nogama, čak i kada je prekriven pločicama, najbolje pokazuje koliko je podno grijanje ugodno i luksuzno.

Sa podnim grijanjem, stambeni prostor se grije mrežom cijevi postavljenih ispod poda, umjesto radijatora na zidovima.

Pored ugodnog osjećaja pod nogama, toplina se raspoređuje mnogo ravnomjernije, tako da nema vrućih i hladnih područja ili neugodnog propuha koji su uobičajeni kod radijatora. Zbog toga se manje diže prašina i kvalitet zraka u prostoru je generalno bolji.

To je zato što podno grijanje koristi prenošenje topline putem zračenja koje nježno zagrijava površine i predmete, dok radijatori rade na cirkulaciji toplog zraka.

Vodeni sistemi podnog grijanja cirkulišu toplu vodu na mnogo nižim temperaturama od radijatora — oko 25–35 °C u poređenju sa 45–75 °C.

Ova niža radna temperatura može smanjiti potrošnju energije za 10-15% u poređenju sa tradicionalnim sistemima grijanja.

To je također jedan od glavnih razloga zašto toplotna pumpa pruža savršen izvor topline za podno grijanje. Daikin toplotne pumpe idealno su prilagođene za uparivanje sa vodenim sistemima podnog grijanja.

Zašto su toplotne pumpe i podno grijanje savršen spoj?

Toplotna pumpa je inovativan sistem grijanja i hlađenja sa niskim udjelom ugljika koji postaje sve popularniji kako se društva udaljavaju od fosilnih goriva i prelaze na obnovljive alternative.

Umjesto sagorijevanja fosilnih goriva za stvaranje topline, toplotna pumpa izvlači postojeću toplotnu energiju iz zraka, zemlje ili vode i prenosi je izvana u unutrašnji prostor.

Funkcioniše slično kao frižider, samo u suprotnom smjeru. Ako želite bolje shvatiti tehnologiju koja stoji iza ovoga, možete pročitati naš vodič o tome kako toplotne pumpe rade.

Zbog jednostavnosti instalacije, toplotne pumpe sa zrakom kao izvorom topline su najčešći tip toplotnih pumpi za stambene objekte, crpeći energiju iz vanjskog zraka, čak i na niskim temperaturama i do -28°C.

Prednost toplotne pumpe u efikasnosti

Ostale prednosti toplotne pumpe uključuju niske operativne troškove i mogućnost cjelogodišnjeg grijanja i hlađenja uz nevjerovatno visoku efikasnost.

  • Toplotna pumpa može isporučiti 3-5 kWh topline za 1 kWh potrošene električne energije, što je čini 300% do 500% efikasnijom od tradicionalnih plinskih kotlova pod optimalnim uslovima.
  • Toplotne pumpe su najefikasnije pri proizvodnji vode na nižim temperaturama, a podno grijanje je posebno dizajnirano za rad na nižim temperaturama.
  • Cirkulacijom tople vode preko velike površine, podni sistemi mogu ugodno zagrijati prostoriju sa temperaturom vode od oko 30°C. To omogućava toplotnoj pumpi da radi na svom optimalnom nivou efikasnosti.

Više o efikasnosti toplotne pumpe možete pročitati u našem posebnom vodiču o tome kako toplotne pumpe rade.

Stabilna temperatura, potpuni komfor

Kombinacija toplotnih pumpi i podnog grijanja održava konzistentniju temperaturu, smanjujući ciklus pokretanja i zaustavljanja koji se javlja kod konvencionalne termostatske kontrole.

Ovakav pristup omogućava stabilnije unutrašnje uslove i smanjuje habanje opreme na dugi rok, jer ne mora toliko naporno raditi.

Kao korisnik sistema, imate koristi od nižih troškova energije, smanjene buke tokom rada i konstantnog nivoa toplinske udobnosti bez temperaturnih fluktuacija.

Zato sve više kupaca Daikin toplotnih pumpi bira sistem podnog grijanja na bazi vode kao svoj preferirani sistem.

Šta je „niska izlazna temperatura“ i zašto je važna?

Jednostavno rečeno, podno grijanje omogućava toplotnoj pumpi da radi na nižim, efikasnijim temperaturama vode.

Da budemo tehnički precizniji, ova povezanost se zasniva na temperaturi izlazne vode (leaving water temperature - LWT) – to je temperatura vode koja napušta toplotnu pumpu prije nego što se distribuira u sistem grijanja.

Kod podnog grijanja, tipična LWT od 25-35°C je dovoljna za održavanje ugodne unutrašnje temperature. Međutim, kod radijatora, LWT mora biti 45-75°C da bi se postigao isti nivo topline, tako da toplotna pumpa mora raditi više.

Optimizacija temperature izlazne vode pomoću Daikin Altherma toplotne pumpe, na primjer, može smanjiti potrošnju energije do 20% u poređenju sa konvencionalnim visokotemperaturnim sistemima.

Da li se dom može hladiti sa podnim grijanjem?

Iako se zove podno ‘grijanje’, da li ste znali da sa podnim sistemom možete i hladiti svoj dom?

Moderne reverzibilne toplotne pumpe mogu funkcionisati kao blagi sistemi hlađenja ljeti cirkulacijom hladne vode kroz istu cjevovodnu mrežu. Sistem apsorbuje višak unutrašnje topline i prenosi je napolje.

Površinsko hlađenje osigurava ujednačenu i ugodnu klimu u prostoru, bez neželjenih strujanja zraka ili kondenzacije.

Ako je vaš stambeni prostor dobro izolovan, hlađenje doma podnim grijanjem može koštati samo 30-50 eura godišnje, zavisno o klimi i načinu korištenja.

Kako ljeta postaju sve toplija širom Evrope, podno grijanje i hlađenje mogu vam pomoći da se osjećate ugodno tokom cijele godine, uz samo jedan kombinovani sistem grijanja.

Koje su glavne komponente sistema podnog grijanja?

Kompletan sistem podnog grijanja sastoji se od:

  • Toplotne pumpe: Toplotna pumpa je srce sistema. Ona izvlači toplotnu energiju iz zraka, zemlje ili vode kako bi obezbijedila efikasniji oblik grijanja.
  • Cjevovodi i razdjelnici: Topla ili hladna voda se distribuira kroz izdržljive PEX ili višeslojne cijevi ugrađene u pod. One su povezane sa razdjelnikom koji reguliše protok do svakog kruga.
  • Termostati i pametni kontrolni uređaji: Termostati i pametni kontrolni uređaji osiguravaju da svaka zona (pojedinačne prostorije ili područja) vašeg sistema radi na optimalnom nivou udobnosti, bez rasipanja energije.
  • Izolacija i estrih: Efikasan sistem se oslanja na visokokvalitetnu izolaciju ispod cjevovoda kako bi se spriječio gubitak topline u zemlju. Sloj estriha na vrhu cijevi djeluje kao termalni akumulator.

Kada su pravilno dizajnirane i instalirane, ove komponente rade u potpunoj harmoniji kako bi stvorile visoko responzivan, efikasan i dugotrajan sistem kontrole klime.

Kao dobavljači toplotnih pumpi i pametnih kontrolnih uređaja, Daikin instalateri će blisko sarađivati savama i instalaterima podnog grijanja, ako je potrebno, kako bi se osiguralo da je vaš sistem pravilno dizajniran za maksimalan učinak.

Koje su vrste toplotnih pumpi za podno grijanje?

  • Toplotne pumpe sa zrakom kao izvorom topline – One izvlače toplinu iz vanjskog zraka, čak i na temperaturama ispod nule, i pretvaraju je u efikasno grijanje ili hlađenje unutrašnjih prostorija za stanovanje. Dominiraju na tržištu stambenih objekata zbog svoje fleksibilnosti i relativno niskih troškova instalacije. Lako se mogu upariti sa podnim grijanjem.
  • Toplotne pumpe sa zemljon kao izvorom topline – Crpe toplotnu energiju iz zemlje putem petlji ukopanih u zemlju. Postižu veću efikasnost, ali im je potreban prostor u vrtu ili bušotini i skuplje su za instalaciju.
  • Toplotne pumpe sa vodom kao izvorom topline – Ove toplotne pumpe su rjeđe, ali mogu dobro funkcionisati u stambenim objektima u blizini jezera ili rijeka, nudeći visoku efikasnost i stabilan učinak.

Odluka o tome koja je toplotna pumpa najbolja za vaše podno grijanje zavisi od niza faktora.

Daikin nudi prilagođena rješenja za sve vrste toplotnih pumpi, uključujući stručne savjete od samog početka, tako da možete biti sigurni da dobijate optimalan sistem grijanja za vaš stambeni prostor i klimu.

Koja je razlika između podnog grijanja na bazi vode i električnog podnog grijanja?

Iako Daikin toplotne pumpe najbolje rade sa sistemima podnog grijanja na bazi vode, možete dobiti i električno podno grijanje, tako da je dobro biti informisan o obje vrste podnog grijanja.

Kao što smo već spomenuli, vodeni sistemi rade vrlo efikasno sa toplotnom pumpom zbog nižih potrebnih temperatura vode.

Sistemi na bazi električne energije rade nezavisno od vanjskih izvora topline i obično koštaju dva do tri puta više za rad od vodenih sistema koje pokreće Daikin toplotna pumpa.

To znači da će vaši operativni troškovi biti znatno veći tokom sezone grijanja.

Glavne prednosti podnog grijanja

Postoji mnogo razloga zašto ljudi biraju podno grijanje kao savršenog partnera svojoj toplotnoj pumpi, sa nekoliko prednosti u pogledu načina života i finansija.

To uključuje:

  • Minimalno održavanje, koje zahtijeva samo povremene preglede razdjelnika podnog grijanja i godišnje provjere toplotne pumpe
  • Tihi rad – sistem je gotovo nečujan, bez zujanja ventilatora ili zvukova radijatora
  • Besprijekorno se integriše sa sistemima pametnih kuća uz daljinsko upravljanje i raspoređivanje kako bi se optimizovala potrošnja energije
  • Kompatibilno sa obnovljivim izvorima energije poput solarnih panela na krovu, za dodatno povećanje efikasnosti i smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima
  • Osigurava vaš stambeni prostor u budućnosti od nestabilnih cijena energije pružajući predvidljive, niže operativne troškove

Ugradnja podnog grijanja u kratkim crtama

Vrlo jednostavna, ugradnja podnog grijanja može se opisati u slijedećih pet osnovnih koraka:

  • 1. korak: Priprema podloge za dodavanje visokoefikasne izolacije
  • 2. korak: Postavljanje cjevovodne mreže u pažljivo izračunatim petljama preko izolacije kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela topline
  • 3. korak: Cijevi se sigurno pričvršćuju za pod prije nego što se sloj estriha izlije preko njega
  • 4. korak: Nakon što se estrih stvrdne, toplotna pumpa se spaja, sistem se puni vodom i testira pod pritiskom
  • 5. korak: Stručni instalateri kalibriraju protoke i termostate kako bi se postigli pravi nivoi udobnosti u svakoj zoni/području.

Cijeli proces može trajati od tri do sedam dana za tipičan stambeni prostor, u zavisnosti od veličine i složenosti.

Da li je podno grijanje pogodnije za novogradnje ili za adaptacije?

Budući da podno grijanje uključuje dodavanje izolacije, cijevi i estriha, može podići visinu poda.

U novogradnji, ovo se lako može uzeti u obzir u fazi projektovanja. Iako to prirodno može biti izazovnije u postojećim objektima, na tržištu su dostupni niskoprofilni sistemi podnog grijanja koji dodaju samo 15-20 mm visini poda.

Pitajte svog Daikin instalatera o niskoprofilnim sistemima za naknadnu ugradnju ako razmišljate o modernizaciji postojećeg objekta.

Energetska efikasnost Daikin toplotne pumpe

Kao što smo već spomenuli, niže temperature vode potrebne za podno grijanje značajno povećavaju efikasnost toplotne pumpe – što često rezultuje 20-30% nižim operativnim troškovima u poređenju sa visokotemperaturnim sistemima.

Daikin toplotne pumpe su same po sebi nevjerovatno efikasne. Vrijednosti sezonskog koeficijenta performansi (SCOP) Daikin toplotnih pumpi obično prelaze 4,5 – što znači da se za svaku jedinicu potrošene električne energije generiše više od četiri puta veća količina topline.

Proces je obrnut za energetski efikasno hlađenje ljeti.

Kako pametne kontrole mogu pomoći u smanjenju računa za energiju?

Instalacija toplotne pumpe i podnog grijanja je prvi korak; a ako zaista želite povećati efikasnost i izvući maksimum iz svoje investicije, efikasna kontrola je od ključne važnosti.

To znači intuitivno prilagođavanje sistema potrebama vaše porodice i automatsko prilagođavanje vremenskim uslovima i tarifama električne energije.

Sve ovo možete lako učiniti putem Daikinove aplikacije Onecta, koja se savršeno integriše sa modernim sistemima podnog grijanja.

Korištenjem aplikacije Onecta možete:

  • Dobiti preciznu regulaciju temperature za svaku prostoriju ili zonu
  • Grijati samo prostorije koje koristite, u vrijeme kada ih koristite
  • Pratiti potrošnju energije u stvarnom vremenu
  • Iskoristiti prednosti algoritama koji uče vaše kućne rutine
  • Optimizovati performanse za vremenske promjene i obrasce popunjenosti

Zašto je izolacija stambenog prostora toliko važna za podno grijanje?

Izolacija je još jedan ključni dio slagalice ako želite značajno poboljšati energetsku efikasnost svog stambenog prostora u cjelini.

Pravilna izolacija vašeg stambenog prostora pomoći će u poboljšanju performansi toplotne pumpe i podnog grijanja.

To uključuje održavanje visokog nivoa izolacije za zidove, prozore i krovove, te provjeru nepropusnosti zraka kako bi se spriječilo izlaženje toplog ili hladnog zraka.

Dodavanje izolacije, nadogradnja prozora i vrata i zaptivanje praznina ne samo da će učiniti stambeni prostor ugodnijim, već će i smanjiti rasipanje energije i povećati uštede na računima za energiju.

Kolika je cijena toplotne pumpe i podnog grijanja?

Ako razmišljate o nabavci toplotne pumpe i podnog grijanja za svoj stambeni prostor, jedna od glavnih preokupacija vjerovatno će biti cijena.

Cijena toplotne pumpe i podnog grijanja uglavnom se svodi na dva faktora – troškove instalacije i troškove dugoročnog rada sistema.

  • Troškovi instalacije: Instalacija kombinovanog sistema toplotne pumpe i podnog grijanja obično košta 12.000–18.000 eura za prosječnu kuću sa tri spavaće sobe, u zavisnosti od individualnih okolnosti kao što su vrsta toplotne pumpe, veličina poda i stanje nekretnine.
  • Subvencije za toplotne pumpe: Mnoge zemlje sada nude subvencije za toplotne pumpe koje mogu pomoći u nadoknadi početnih troškova, tako da je svakako vrijedno provjeriti koje su subvencije za toplotne pumpe dostupne tamo gdje živite.
  • Troškovi rada: Oni su znatno niži od električnih radijatora i konkurentni u poređenju sa plinskim kotlovima, posebno zbog fluktuacija cijena plina. Operativni troškovi mogu se dodatno smanjiti korištenjem posebnih tarifa za električnu energiju ili dodavanjem solarnih panela – o čemu ćemo govoriti u sljedećem odjeljku.
  • Zahtjevi u pogledu održavanja: Podno grijanje ima malo pokretnih dijelova i ne zahtijeva mnogo održavanja osim povremenih pregleda kolektora. Toplotne pumpe imaju koristi od godišnjeg servisa radi provjere nivoa rashladnog sredstva, filtera i performansi sistema. Vaš lokalni Daikin instalater može se pobrinuti za servisiranje umjesto vas.
  • Dugovječnost: Uz pravilno održavanje, cijevi podnog grijanja mogu trajati preko 50 godina, dok moderne toplotne pumpe obično traju 15 do 20 godina prije nego što im je potrebna zamjena. Stoga je vrijedno procijeniti vrijednost za novac na dugi rok u odnosu na vašu početnu investiciju u sistem grijanja iz obnovljivih izvora.

Ekološke prednosti toplotne pumpe sa podnim grijanjem

Možete smanjiti emisije u domaćinstvu do 70% u poređenju sa fosilnim gorivima kada pređete na toplotnu pumpu sa podnim grijanjem, u zavisnosti od udjela električne energije.

Ovo podržava ciljeve EU neto nulte emisije i pomaže zgradama da postignu veće ocjene energetske efikasnosti.

Kako podno grijanje funkcioniše sa solarnim panelima i baterijskim skladištenjem?

Toplotne pumpe sa podnim grijanjem besprijekorno se integrišu sa solarnim panelima. Dodavanje baterijskog skladištenja omogućilo bi vam da postanete uglavnom energetski neovisni - sa grijanjem i hlađenjem koje se uglavnom pokreće iz vlastite energije.

Solarni paneli napajaju toplotnu pumpu direktno tokom dana, dok se višak energije može pohraniti u bateriju za korištenje uveče ili u vrijeme kada je cijena električne energije najviša. Ovo smanjuje ovisnost o mreži, smanjuje uticaj promjenjivih troškova energije i može svesti vaše račune za potrošnju energije ljeti gotovo na nulu.

Može li toplotna pumpa sa podnim grijanjem povećati vrijednost mog stambenog prostora?

Ugradnja toplotne pumpe i podnog grijanja također može pomoći u povećanju vrijednosti vaše nekretnine.

Kuće sa sistemima grijanja sa niskim udjelom ugljika privlače kupce koji traže niže račune, više ocjene energetske efikasnosti, smanjeni uticaj na okoliš i stambeni prostor koji je osiguran u pogledu regulatornih promjena u budućnosti. U stvari, pregled 68 evropskih studija iz 2025. godine pokazuje da poboljšanje jednog nivoa u energetskom certifikatu (EPC) obično rezultuje povećanjem prodajne cijene od 1 do 3%. Više o tome kako toplotna pumpa povećava vrijednost nekretnine možete pročitati u našem vodiču.

Studija slučaja: Moderan stambeni prostor koji koristi toplotnu pumpu i podno grijanje

Da navedemo primjer iz stvarnog života o uticaju toplotne pumpe sa podnim grijanjem, Daikin Altherma 3 toplotna pumpa sa zrakom kao izvorom topline instalirana je u novoizgrađenoj kući od 200 m² u Nizozemskoj, zajedno sa hidroničkim sistemom podnog grijanja.

Sezonsko praćenje pokazalo je da grijanje košta samo 400 eura godišnje, a hlađenje dodaje samo 40 eura tokom ljeta.

Vlasnici kuće su posebno cijenili stabilnu udobnost, nedostatak propuha i poboljšan kvalitet zraka.

Često postavljana pitanja o toplotnim pumpama sa podnim grijanjem

Do sada smo u ovom članku obradili mnogo toga, ali evo pregleda odgovora na neka od najčešćih pitanja koja nam se postavljaju o toplotnim pumpama sa podnim grijanjem.

  • Da li je toplotna pumpa sa podnim grijanjem dovoljna za grijanje cijelog mog doma?
    Da, u većini nekretnina sa dobrom izolacijom ovo je dovoljno za ugodno grijanje i hlađenje tokom cijele godine.
  • Koliko je vremena potrebno za ugradnju podnog grijanja sa toplotnom pumpom?
    U prosjeku, ugradnja traje između tri i sedam dana.
  • Mogu li hladiti svoj dom ljeti podnim grijanjem?
    Da, moderne toplotne pumpe su reverzibilne i mogu hladiti kao i grijati.
  • Šta ako moj dom nema dobru izolaciju?
    Preporučuje se nadogradnja izolacije kako biste postigli najbolje moguće performanse vaše toplotne pumpe i sistema podnog grijanja.

Kako da odaberem pravi sistem grijanja za svoj dom?

Iako postoji mnogo faktora koje treba uzeti u obzir, pravi sistem će zavisiti od vašeg stambenog prostora, načina života i lokacije.

Ipak, ne morate se sami snalaziti. Naši ovlašteni Daikin instalateri nude prilagođene savjete kako biste osigurali da dobijete sistem koji je posebno dizajniran za vas, pružajući maksimalnu udobnost i efikasnost.

Posjetite naš Residential Solutions Navigator kako biste pronašli najbolje HVAC rješenje za vaš stambeni prostor.

Završna razmatranja: Udobnost, efikasnost i održivost u jednom sistemu

Podno grijanje omogućava toplotnoj pumpi da održava ugodne unutrašnje temperature koristeći mnogo niže temperature vode od tradicionalnih radijatora. Funkcionisanje na ovim nižim temperaturama pomaže toplotnoj pumpi da radi efikasnije. Rezultat je sistem koji je spreman za budućnost i grije i hladi vaš stambeni prostor uz minimalan gubitak energije. To je jedan od najefikasnijih načina za kombinovanje udobnosti, održivosti i dugoročnih ušteda.

Ključne informacije

  • Podno grijanje omogućava toplotnoj pumpi da radi sa optimalnom efikasnošću, zbog niskih temperatura vode (25-35°C).
  • Sistem pruža stabilnu udobnost bez propuha i može pomoći i kod grijanja i kod hlađenja.
  • Uparivanje toplotne pumpe sa podnim grijanjem može smanjiti troškove rada za 20-30%.
  • Zbog kombinacije sa podnim grijanjem, dobit ćete ravnomjernu raspodjelu toplote, konzistentnije temperature i tiši sistem grijanja.
  • Ova kombinacija smanjuje emisiju ugljika i podržava ciljeve EU neto nulte emisije.

Istražite Daikin toplotne pumpe kompatibilne sa podnim grijanjem

Ako tražite toplotnu pumpu koja će se upariti sa vašim sistemom podnog grijanja, mi vam možemo pomoći.

Imamo širok asortiman rješenja za toplotne pumpe koje su kompatibilne sa podnim grijanjem kako bismo poboljšali udobnost vašeg stambenog prostora i smanjili vaš ugljični otisak.

Možete započeti već danas korištenjem našeg online Residential Solution Navigator-a kako biste pronašli najbolje HVAC rješenje za svoj dom ili zakazati konsultacije sa ovlaštenim instalaterom.

Sljedeći