Skip to main content

Pronađi najbolji sistem grijanja za svoj dom: saznaj koje su opcije prilikom zamjene sistema grijanja

Da li zamjenjuješ postojeći sistem grijanja ili razmišljaš o novom? U tom slučaju možeš razmisliti o prelasku sa sistema na fosilna goriva na alternativne sisteme grijanja koji su manje pogođeni rastućim cijenama energije i imaju manji uticaj na okoliš.

Opcije sistema grijanja

Svaki dom ima drugačije potrebe. Odabir odgovarajućeg sistema grijanja ovisi prostoru u kojem živiš, tvojem budžetu i životnom stilu. Postoji mnogo alternativa, ovisno o tome što tražiš.

Razmotrimo opcije s niskim uticajem na životnu sredinu.

Toplotne pumpe zrak-voda i geotermalne toplotne pumpe

Toplotne pumpe dostupne su u različitim varijantama: zrak-voda, visokotemperaturne, srednjetemperaturne, niskotemperaturne ili geotermalne.

Troše do 75 % obnovljive energije iz zraka ili tla, priključene su na grijaća tijela i omogućuju grijanje, hlađenje i sanitarnu toplu vodu. Toplotne pumpe su kompletno rješenje, sa različitim tipovima koji odgovaraju svim potrebama. Na primjer, visokotemperaturne toplotne pumpe zrak-voda idealne su za starije objekte s ugrađenim radijatorima.

Hibridne toplotne pumpe

Hibridne toplotne pumpe objedinjuju plinske ili uljne kotlove tehnologijom toplotnih pumpi, automatski prelazeći između ta dva sistema kako bi osigurale najefikasniju izvedbu.

Možeš ih kombinovati sa različitim grijaćim tijelima za grijanje, hlađenje i potrošnu toplu vodu. Odlična su zamjena za bojlere i povoljnija alternativa drugim toplotnim pumpama.

Klima-uređaji

Klima-uređaji (poznati i kao „toplotna pumpa zrak-zrak”) predstavljaju efikasno rješenje za grijanje, hlađenje i pročišćavanje zraka. Jednostavno ih je ugraditi i efikasne su, odgovaraju za sve vrste objekata, starije ili nove, samostojeće, s terasom ili apartmanima.

Također, pružaju razne opcije, sa mono ili multi split rješenjima, što znači da do pet unutrašnjih jedinica možeš priključiti na samo jednu vanjsku jedinicu. Čak postoji mogućnost njihovog priključivanja na spremnik tople potrošne vode.

Šta je sljedeće kada zamjenjuješ sistem grijanja?

Bez obzira na to da lie se želiš riješiti fosilnih goriva ili poduzeti prve korake prema smanjenju ovisnosti, postoje različiti faktori koje treba uzeti u obzir. Razmisli o troškovima, održivosti, trajnosti i efikasnosti. Pronalaženje najboljeg rješenja za zamjenu sistema može izgledati zastrašujuće, pa je najbolje razgovarati o opcijama sa jednim od naših stručnjaka ili instalatera.

Za više informacija pročitaj naš blog Zašto je ulaganje u toplotnu pumpu pametan potez. A ako i dalje ne znaš da li je prelazak dobra ideja, pročitaj naš blog o usporedbi toplotnih pumpi i plinskih bojlera.

Sljedeći